Profil, arrière, type R-VT, "renforcé", pour montage direct du fond de panier (EuropacPro)

Image pour Module arrière, type R-VT durci (
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • profilé alu, anodisé, surface de contact conductrice; avec marquage en F
  • Avec marquage en F à partir de 28 F
  • Longueur 20, 28, 40, 42, 63, 84 TE ou 1000 mm
  • Profil type R-VT durci (« rugged ») avec 3 trous de fixation pour une meilleure stabilité

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil