Guide-cartes, monobloc, pour modules lourds, version haute rigidité (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro/-rugged)

Image pour Guide-cartes monobloc pour modules enfichables lourds, version h à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage, uniquement à visser sur le profil type H (H=heavy)
  • Pour cartes, modules enfichables et cassettes lourds

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

  • Bloc de détrompage et pion de détrompage à commander séparément
  • Livraison uniquement par lot
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur rainure mm
Longueur cartes [mm]
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 160.0 2.0 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 160.0 2.5 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 220.0 2.0 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 220.0 2.5 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 280.0 2.0 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 280.0 2.5 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 340.0 2.0 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 340.0 2.5 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 400.0 2.0 haute rigidité
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 argent 400.0 2.5 haute rigidité