Guide-cartes monobloc, type standard, avec fixation pour connecteur DIN (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPrp, EuropacPro)

Image pour Guide-cartes monobloc pour modules enfichables et cassettes
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • For single euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double euroboard format
  • Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
  • à clipser dans les profils en profilé alu
  • Température de stockage : de -40 °C ... 130 °C
  • Guide-cartes en matière plastique, monobloc, rouge, largeur de rainure 2 mm
  • à clipser dans la tôle d'épaisseur 1,5 mm

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots de 50 pièces

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Matière Description Description
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Matière Description Description
1 paire (livraison par lot de 10) 10 rouge 160.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Module enfichable et cassette -
1 paire (livraison par lot de 10) 10 rouge 220.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Module enfichable et cassette PBT, UL 94 V‐0, rouge, le connecteur est clipsé directement sur les guide‐cartes; uniquement pour cartes Europe 100 x 160 mm ou 100 x 220 mm