Flanc, type "F", souple (EuropacPro)

Image pour Flancs EuropacPRO, type F à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Versions pour joint CEM (acier inoxydable ou textile)Flancs type F, équerre 19'', équerre d'habillage, joints CEM, montage mural, pattes d'assemblage, poignées, intégration dans un tableau de câblage

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    Autres éléments entrant dans la composition d'un bac à cartes blindé ou non blindé : équerre 19", équerre d'habillage; Profils; Guide-cartes; Capot; Face arrière/face avant; Poignées; Blindage CEM; Aménagement intérieur

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Description Hauteur U
175.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
235.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
275.0 1 pièce Side panel sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
277.75 1 pièce Side panel sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
295.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
355.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
415.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
475.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 3
235.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
295.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
175.0 1 pièce Side panel sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
355.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
415.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
475.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 4
175.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
235.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
275.0 1 pièce Side panel sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
277.75 1 pièce Side panel sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
295.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
355.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
415.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
475.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
970.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 6
175.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 9
235.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 9
295.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 9
355.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 9
415.0 1 pièce Flanc Type F sans équerre 19", alu 2 mm, passivé,       équerre 19“ et équerre d'habillage à commander séparément 9