Blindage CEM, textile, face avant - flanc (EuropacPro)

Image pour Blindage CEM - textile, face avant (montage en retrait) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour le blindage CEM vertical entre les faces avant blindées montées en retrait et le flanc.

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Blindage CEM

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Hauteur U
97.5 1 lot Joint CEM (textile) rep. 1 : 2 supports de joint, profilé alu; rep. 2 : 1 joint CEM (textile); avec visserie de fixation pour blindage CEM vertical entre les faces avant blindées montées en retrait et le flanc 3
142.5 1 lot Joint CEM (textile) rep. 1 : 2 supports de joint, profilé alu; rep. 2 : 1 joint CEM (textile); avec visserie de fixation pour blindage CEM vertical entre les faces avant blindées montées en retrait et le flanc 4
232.5 1 lot Joint CEM (textile) rep. 1 : 2 supports de joint, profilé alu; rep. 2 : 1 joint CEM (textile); avec visserie de fixation pour blindage CEM vertical entre les faces avant blindées montées en retrait et le flanc 6