Blindage CEM, acier inoxydable, capot-profil (EuropacPro/-rugged)

Image pour Blindage CEM - acier inoxydable, capot-profil à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Joint CEM (acier inoxydable), à clipser dans les profils afin d'établir le contact avec le capot
  • Adapté à tous les types de profils

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    En cas d'utilisation d'un capot arrière, le joint CEM (acier inoxydable) assure une liaison conductrice entre le profil et la capot arrière

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Blindage CEM

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
Quantité
 
Référence catalogue Qté Description Largeur F Description
Référence catalogue Qté Description Largeur F Description
10 pièces Ressort de contact capot-profil de montage 42 -
10 pièces Ressort de contact capot-profil de montage 63 joint CEM (acier inoxydable), à clipser dans les profils afin d'établir le contact avec le capot, adapté à tous les types de profils
10 pièces Ressort de contact capot-profil de montage 84 joint CEM (acier inoxydable), à clipser dans les profils afin d'établir le contact avec le capot, adapté à tous les types de profils
100 pièces Ressort de contact capot-profil de montage 84 -