2 |
2 |
Flanc double paroi, alu, intérieur bruit, acier, extérieur RAL 7035 |
3 |
1 |
Porte avant, alu, intérieur bruit, acier, extérieur RAL 7035; serrure 3 points, poignée pivotante avec demi-cylindre à profal DIN, angle d'ouverture de la porte 135 °, serrure de porte à 120 °, 1 vantail de porte, charnière montées à gauche |
4 |
1 |
Panneau arrière double, alu intérieur brut, acier RAL 7035 extérieur |
5 |
1 |
Toit extérieur double paroi, alu intérieur brut; acier RAL 7035 extérieur, anneaux de levage inclus |
6 |
1 |
Socle, acier, extérieur RAL 7035, avec bandeaux amovibles, hauteur 200 mm, panneau inférieur alu, intérieur bruit |
7 |
4 |
Traverse de profondeur pour montants 19"/métriques, surface acer AlZn |
8 |
1 |
Cadre 19", acier surface AlZn |
9 |
1 |
Kit de mise à la masse, monté |
10 |
1 |
Ventilateur axial (2 pièces), débit d'air 360 m³ / h, bruit acoustique inférieur à 53 dB (A), puissance absorbée 35 W, raccordement bornier, thermostat; 48 VDC, installé dans la partie supérieure; mats filtrants M5 dans la porte |
Connect With Us