Extension de la gamme de Card-Lok Calmark™ (marque Schroff) avec force de serrage élevée.
SAN DIEGO, CA – Schroff annonce le lancement de ses nouveaux dispositifs de retenue Card-Lok Calmark™ 263HC, 265HC et 276HC, avec force de serrage élevée. Le concept "HC" (High Clamp), en instance de brevet, offre une force de serrage en moyenne 3 fois plus élevée que celle des Card-Lok classique de taille similaire.
Le concept SWaP, qui vise à réduire la taille et le poids tout en gérant efficacement une plus grande puissance – reste un défi pour les concepteurs et fabricants du secteur de la défense et de l’aérospatiale. Et, en raison de l’intégration des systèmes dans des environnements difficiles et des exigences en matière de chocs et de vibrations toujours plus strictes, un maintien suffisant des circuits imprimés est essentiel.
Pour le maintien de la carte, les ingénieurs ont dû faire un compromis entre force de serrage et taille des Card-Lok ; des forces de serrage plus importantes n’ont été historiquement disponibles qu’avec des Card-Lok plus larges. Ces derniers ont toujours nécessité plus d’espace dans le système, étaient plus lourds et utilisaient ainsi des emplacements utiles pour les cartes.
Les glissières de maintien avec force de serrage élevée relèvent ces défis. Ce format de Card-Lok petit et léger offre le meilleur maintien des cartes du marché, idéal pour les applications de défense, spatiales et aéronautiques.
Les modèles 260HC, 263HC, 265HC et 267HC ont été conçus pour s’adapter parfaitement au remplacement de la plupart des applications utilisant des Card-Lok standard 260, 263, 265 ou 267. Ils présentent le même profil, la même hauteur, le même emplacement de fixation et les mêmes options, ainsi que des caractéristiques optionnelles telles qu'un indicateur visuel et un verrouillage.