Solution personnalisée de baie Varistar pour les tests et mesures sur les véhicules
En collaboration avec un constructeur américain de véhicules et de produits d’énergie propre nous avons développé diverses options de baie avec un ensemble d’accessoires personnalisé pour faciliter la commande.
Exigence
Le client dans cette étude de cas est un constructeur américain de véhicules et de produits d'énergie propre basé en Californie. Ce client s’est adressé à nVent SCHROFF avec le besoin d’une protection traditionnelle pour les dispositifs montés ou non dans une baie pour la charge, la décharge et la mesure des performances thermiques de leurs batteries.
Enjeu
Ce client devait être en mesure de protéger à la fois les appareils montés dans une baie et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la combinaison des deux. Il voulait avoir la possibilité de décider, baie par baie, des options personnalisées dont il avait besoin pour ses équipements d'essai..
Solution
Les équipes commerciales et d'ingénieurs de conception de nVent SCHROFF se sont associées pour évaluer les besoins de chaque baie et ont proposé une solution de base qui pouvait être personnalisée en fonction des besoins du client. Cela a permis de réduire le nombre de références, et nVent SCHROFF a créé un ensemble d'accessoires communs identifiés pour chaque baie afin de s'adapter à la configuration créée. nVent SCHROFF a établi une relation avec ce client à un tel point qu'il est prêt à revenir pour tous ses besoins uniques en matière de configuration de baie et de modules complémentaires. nVent SCHROFF a ainsi pu fournir au client la meilleure configuration, le meilleur coût et le meilleur temps de cycle.
Détails du projet
Lieu : Amérique du Nord
Type de système : Baie 19"
Technologie : Varistar
Définition du produit : Baie 19" avec IP55
Délai d'exécution : 2019