Coffrets flexibles en tôle ou en aluminium à petit facteur de forme pour les PCB standard et non standard :
- Interscale - Le boîtier métallique le plus flexible de nVent SCHROFF avec blindage CEM intégré
- Minipac - Un petit coffret robuste et pratique pour accueillir les PCB normalisés ou non. Utilisable comme coffret de table ou montage mural
Découvrez nos solutions Interscale
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 36 résultats
Coffret Interscale, version de table, perforé, 88 mm, 310 mm, 221 mm
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Largeur en mm : 310 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP20
- Refroidissement : Avec perforations
- Quantité de colis : 1
N° référence
14825-275
Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 44 x 112 x 107 mm
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 43,7 mm
- Largeur en mm : 112 mm
- Profondeur : 106,5 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP20
- Refroidissement : Refroidi par conduction
- Quantité de colis : 1
N° référence
14830-002
Coffret rectangulaire Minipac, version de table
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Minipac
- Application : de table
- Hauteur en mm : 112,3 mm
- Largeur en mm : 71,7 mm
- Profondeur : 160,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir
- Finition : Anodisé
- Classe de protection : IP40
- Refroidissement : sans perforations
- Forme : Rectangulaire
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 160,5 mm
N° référence
24814-024
Coffret rectangulaire Minipac, montage mural
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Minipac
- Application : Montage mural
- Hauteur en mm : 112,3 mm
- Largeur en mm : 76,2 mm
- Profondeur : 160,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Finition : Anodisé
- Classe de protection : IP40
- Refroidissement : sans perforations
- Forme : Rectangulaire
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 160,5 mm
N° référence
24814-025
Coffret de forme trapézoïdale Minipac, version de table
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Minipac
- Application : de table
- Hauteur en mm : 75,6 mm
- Largeur en mm : 47,5 mm
- Profondeur : 100,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir
- Finition : Anodisé
- Classe de protection : IP40
- Refroidissement : sans perforations
- Forme : Trapèze
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 100,5 mm
N° référence
24814-008
Coffret de forme trapézoïdale Minipac, montage mural
- Type de produit : Coffret à petit facteur de forme
- Famille d’article : Minipac
- Application : Montage mural
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Largeur en mm : 52 mm
- Profondeur : 100,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Noir
- Finition : Anodisé
- Classe de protection : IP40
- Refroidissement : sans perforations
- Forme : Trapèze
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 100,5 mm
N° référence
24814-010