Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 4 résultats

Card-Lok à force de serrage élevée 260HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok à force de serrage élevée 263HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,250" x 0,293" / 6,35 x 7,44 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok à force de serrage élevée 265HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok à force de serrage élevée 267HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,250" x 0,197" / 6,35 x 5,00 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink