Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 3 résultats

Card-Lok High Thermal Sawtooth 260HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok High Thermal Sawtooth 280HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,3" / 109,2 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Glissière thermique en dents de scie Card-Lok A265HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,87 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink