Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 10 résultats

Card-Lok à limitation de couple de serrage 224

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 7,3" / 185,4 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,210" x 0,285" / 5,33 x 7,24 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok 235

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 236

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 8,8" / 223,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 245

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,260" x 0,270" / 6,60 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 250

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,375" x 0,385" / 9,53 x 9,78 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 281

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 10,3" / 261,6 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Wedge-Tainer 340

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Épaisseur de carte : 0,094" / 2,39 mm
  • Orientation : Actionnement à droite
    • Finition : Nickelé
    • Longueur : 5" / 127 mm
    • Performance thermique : Bon

Wedge-Lok - Série 42-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 7,5" / 190,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok actionné par levier L260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier d’extraction LE260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink