Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 9 résultats

Card-Lok 225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 230

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 2,8" / 71,1 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,220" x 0,225" / 5,59 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok 240

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok 261

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 266

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 6,8" / 172,7 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Wedge-Lok 41

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 2" / 50,8 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Wedge-Lok 42

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 6" / 152,4 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok -Série E225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier L225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink