Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 1 résultat

Card-Lok 245

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,260" x 0,270" / 6,60 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink