Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 2 résultats

Card-Lok 235

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 236

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 8,8" / 223,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink