Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 2 résultats

Wedge-Lok 42

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 6" / 152,4 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Wedge-Lok - Série 42-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 7,5" / 190,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink