Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 1 résultat

Card-Lok à limitation de couple de serrage 224

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 7,3" / 185,4 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,210" x 0,285" / 5,33 x 7,24 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink