Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 5 résultats

Card-Lok 250

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,375" x 0,385" / 9,53 x 9,78 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 280

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok High Thermal Sawtooth 280HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,3" / 109,2 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 281

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 10,3" / 261,6 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Wedge-Lok - Série 44-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5" / 127 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,375" x 0,375" / 9,53 x 9,53 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink