Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 15 résultats

Card-Lok à limitation de couple de serrage 223

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok 225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 245

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,260" x 0,270" / 6,60 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok à force de serrage élevée 260HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok High Thermal Sawtooth 260HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
    • Force de serrage : 600 lbf min / 272 kg min
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 261

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Wedge-Lok 40

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
  • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Wedge-Lok - Série 40-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
  • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
  • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Wedge-Lok - Série 48-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 5,5" / 139,7 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,300" x 0,250 / 7,60 x 6,35 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Wedge-Lok - Série 48SL

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5" / 127 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok -Série E225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 – 299 lbf / 91 – 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier L225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier L260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier d’extraction LE260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink