Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 3 résultats

Card-Lok actionné par levier L225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier L260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok actionné par levier d’extraction LE260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 100 – 199 lbf / 45 – 90 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink