Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 2 résultats

Card-Lok 250

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,375" x 0,385" / 9,53 x 9,78 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 255

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,500" x 0,460" / 12,70 x 11,68 mm
    • Force de serrage : 500 – 599 lbf / 227 – 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,51 - 0,55") / PCB + (13,0 - 13,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink