Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 4 résultats

Card-Lok 236

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 8,8" / 223,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 245

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,260" x 0,270" / 6,60 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 265

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Glissière thermique en dents de scie Card-Lok A265HTS

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 5,8" / 147,3 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,87 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 400 – 499 lbf / 181 – 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink