Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Produits | 10 résultats

Card-Lok 230

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 2,8" / 71,1 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,220" x 0,225" / 5,59 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok 235

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 3,8" / 96,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 240

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Moyen
    • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok 260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
    • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok 267

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 4,8" / 121,9 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,250" x 0,197" / 6,35 x 5,00 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok 281

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Plaqué nickel chimique
  • Longueur : 10,3" / 261,6 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Wedge-Lok - Série 40-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
  • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
  • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Wedge-Lok - Série 41-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 2,5" / 63,5 mm
    • Performance thermique : Meilleure
    • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Wedge-Lok - Série 42-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 7,5" / 190,5 mm
    • Performance thermique : Bon
    • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Wedge-Lok - Série 48-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Finition : Film chimique or
  • Longueur : 5,5" / 139,7 mm
    • Performance thermique : Le meilleur
    • Profil : 0,300" x 0,250 / 7,60 x 6,35 mm
    • Force de serrage : 300 – 399 lbf / 136 – 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink