Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card Loks et Wedge Loks durcis pour le maintien des cartes

Fixation sûre des circuits imprimés dans des environnements difficiles :

  • Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
  • COTS standard ou produits modifiés pour répondre aux exigences des applications
  • Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec limitation du couple de serrage et sans outil.

Guide de sélection Card et Wedge-Lok

 

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 39 résultats

Card-Lok avec limitation du couple de serrage, série 223

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok avec limitation du couple de serrage, série 224

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,210" x 0,285" / 5,33 x 7,24 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok 225

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 230

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,220" x 0,225" / 5,59 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok 235

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 236

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,230" x 0,288" / 5,84 x 7,32 mm
    • Force de serrage : 400 à 499 lbf / 181 à 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 240

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok 245

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,260" x 0,270" / 6,60 x 6,86 mm
    • Force de serrage : 400 à 499 lbf / 181 à 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 250

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,375" x 0,385" / 9,53 x 9,78 mm
    • Force de serrage : 500 à 599 lbf / 227 à 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 255

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,500" x 0,460" / 12,70 x 11,68 mm
    • Force de serrage : 500 à 599 lbf / 227 à 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,51 - 0,55") / PCB + (13,0 - 13,9 mm)

Card-Lok 260

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok à force de serrage élevée 260HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 260HTS High Thermal Sawtooth

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Performance thermique : Le meilleur
  • Profil : 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 261

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Card-Lok 263

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,250" x 0,293" / 6,35 x 7,44 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok à force de serrage élevée 263HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Performance thermique : Le meilleur
  • Profil : 0,250" x 0,293" / 6,35 x 7,44 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,32 - 0,35") / PCB + (8,0 - 8,9 mm)

Card-Lok 265

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 400 à 499 lbf / 181 à 226 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok à force de serrage élevée 265HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok 266

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,225" x 0,230" / 5,72 x 5,84 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

Card-Lok 267

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,250" x 0,197" / 6,35 x 5,00 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok à force de serrage élevée 267HC

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre, Force de serrage élevée
  • Performance thermique : Le meilleur
  • Profil : 0,250" x 0,197" / 6,35 x 5,00 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Card-Lok 280

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Le meilleur
  • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 500 à 599 lbf / 227 à 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)
    • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Card-Lok 280HTS High Thermal Sawtooth

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : High Thermal Sawtooth
  • Performance thermique : Le meilleur
  • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Card-Lok 281

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Bon
  • Profil : 0,365" x 0,375" / 9,27 x 9,65 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)

Wedge-Tainer 340

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Avec arbre
  • Performance thermique : Bon

Wedge-Lok 40

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
  • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

Wedge-Lok - Série 40-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
  • Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
  • Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage

Wedge-Lok 41

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Wedge-Lok - Série 41-5

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Meilleure
  • Profil : 0,240" x 0,180" / 6,10 x 4,57 mm
    • Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,20 - 0,23") / PCB + (5,0 - 5,9 mm)

Wedge-Lok 42

  • Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
  • Application : Sans arbre
  • Performance thermique : Moyen
  • Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
    • Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink