Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis Open Frame

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Rack embarqué 3 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 156,7 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-015

Rack embarqué 6 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 290 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-013

Rack embarqué 9 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 9 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 423,4 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-017
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink