Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis Open Frame

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Rack embarqué 9 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 9 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 423,4 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-017

Rack embarqué 9 U, 84 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 9 U
    • Largeur en F : 84 F
    • Hauteur en mm : 423,4 mm
    • Largeur en mm : 496,4 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-016
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink