Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 22 résultats

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 600H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 10 U
    • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-032

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 1200H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 23 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-033

Traverse de réduction Eurorack pour bâti universal, L800, P600

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Traverse de profondeur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
22117-839

Traverse de réduction Eurorack pour bâti universal, L800, P800

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Traverse de profondeur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
22117-840

Capot supérieur Varistar pour plaque de base, 800 L

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Capot supérieur (intérieur)
  • Largeur en mm : 800 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-136

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-448

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P1000

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
23130-449

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-122

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1400, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-124

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-128

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-130

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-132

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-122

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1400, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-124

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-128

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-130

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-132

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1600, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-126

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1600, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-126

Panneau de montage Varistar, H1200 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-414

Panneau de montage Varistar, H1800 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-406

Panneau de montage Varistar, H2000 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-408
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink