Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 19 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-024

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H900 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-025

Capot supérieur Varistar pour plaque de base, 600 L

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Capot supérieur (intérieur)
  • Largeur en mm : 600 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-076

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L600 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-446

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-121

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1400, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-123

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1600, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-125

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-129

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-131

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-121

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1400, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-123

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1600, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-125

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-129

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-131

Panneau de montage Varistar, H1200 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-413

Panneau de montage Varistar, H1800 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-405

Panneau de montage Varistar, H2000 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-407
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink