Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Coffret mural LAN, Coffret répartiteur pour montage vertical 19", 4 U

  • Type de produit : Baie polyvalente
  • Application : Coffret pour composants 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 425 mm
    • Profondeur : 220 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Charge statique : 25 kg
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Acier
N° référence
60240-006

LAN Wall-Mounted Case, Distribution Case, Modular, Basic Case, 600H, 425W, 220D

  • Type de produit : Baie polyvalente
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 425 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
60239-001

Kit de joint Varistar IP 55 pour tôle plancher

  • Type de produit : Kit de joint
  • Famille de produits : Varistar
  • Largeur en mm : 0 mm
N° référence
23130-073
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink