Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 7 résultats

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1600 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Longueur : 1495 mm
N° référence
23130-013

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1600 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Longueur : 1495 mm
N° référence
23130-023

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Longueur : 1495 mm
N° référence
23130-033

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1600, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-125

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1600, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-125

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1600, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-126

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1600, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-126
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink