Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 8 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H1200 L700

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1220 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
N° référence
22349-027

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1400 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Longueur : 1295 mm
N° référence
23130-012

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1400 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Longueur : 1295 mm
N° référence
23130-022

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1400

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Longueur : 1295 mm
N° référence
23130-032

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1400, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-123

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1400, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-124

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1400, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-123

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1400, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-124
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink