Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 2 résultats

Supports d’équipement 19po Labrack, 2 U

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Labrack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Hauteur en U : 2 U
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20119-257

Joint balai Varistar CP pour découpes 2 U 19"

  • Type de produit : Joint balai
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Compatible avec : Confinement d’allée
  • Couleur : Noir
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 90 mm
    • Largeur en mm : 450 mm
N° référence
60130-850
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink