Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 10 résultats

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-014

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 750 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 16 U
    • Hauteur en mm : 750 mm
    • Longueur : 745 mm
N° référence
23130-019

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-024

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 750 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 16 U
    • Hauteur en mm : 750 mm
    • Longueur : 745 mm
N° référence
23130-029

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1800

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-034

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H750

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 16 U
    • Hauteur en mm : 750 mm
    • Longueur : 745 mm
N° référence
23130-039

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-128

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-128
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink