Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 12 résultats

N° référence
60239-013

Support cassette de lovage pour coffret LAN

  • Type de produit : Panneau de montage
N° référence
60239-012

Vis à tête cylindrique, 100 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 100
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-366

Vis à tête cylindrique, 50 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 50
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-365

Screw (M5 x 10) and Washer (D5)

  • Type de produit : vis
  • Quantité par colis : 50
  • Taille du filetage : M6
  • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-208

Panneau de montage Varistar, H1200 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-413

Panneau de montage Varistar, H1200 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-414

Panneau de montage Varistar, H1800 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-405

Panneau de montage Varistar, H1800 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-406

Panneau de montage Varistar, H2000 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-407

Panneau de montage Varistar, H2000 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-408
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink