Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 8 résultats

Vis à tête cylindrique, 100 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 100
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-366

Vis à tête cylindrique, 50 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 50
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-365

Screw (M5 x 10) and Washer (D5)

  • Type de produit : vis
  • Quantité par colis : 50
  • Taille du filetage : M6
  • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-208

Protection anti-basculement Varistar CP à fixer au sol

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Protection anti-basculement
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
24630-056

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L600 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-446

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-448

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P1000

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
23130-449

Pied stabilisateur Varistar à fixer au sol

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Protection anti-basculement
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-386
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink