Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 5 résultats

Protection anti-basculement Varistar CP à fixer au sol

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Protection anti-basculement
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
24630-056

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L600 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-446

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P900

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
23130-448

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P1000

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
23130-449

Pied stabilisateur Varistar à fixer au sol

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Protection anti-basculement
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-386
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink