Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 4 résultats

19" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 100 Pieces

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Front Panels; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 13 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-199

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 900 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 20 U
    • Hauteur en mm : 900 mm
    • Longueur : 895 mm
N° référence
23130-020

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 900 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 20 U
    • Hauteur en mm : 900 mm
    • Longueur : 895 mm
N° référence
23130-030

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H900

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 20 U
    • Hauteur en mm : 900 mm
    • Longueur : 895 mm
N° référence
23130-040
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink