Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 5 résultats

Vis à tête cylindrique, 100 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 100
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-366

Vis à tête cylindrique, 50 pièces, M6 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 50
  • Taille du filetage : M6
    • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-365

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-014

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-024

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1800

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-034
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink