Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 11 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-024

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 600H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 10 U
    • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-032

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-014

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1800 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-024

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1800

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Longueur : 1695 mm
N° référence
23130-034

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-128

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-127

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-128

Panneau de montage Varistar, H1800 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-405

Panneau de montage Varistar, H1800 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-406
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink