Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 12 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-024

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 600H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 10 U
    • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-032

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 1200H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 23 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-033

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1200 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Epcase
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Longueur : 1095 mm
N° référence
23130-011

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 1200 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Longueur : 1095 mm
N° référence
23130-021

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H1200

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Longueur : 1095 mm
N° référence
23130-031

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-121

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-122

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-121

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-122

Panneau de montage Varistar, H1200 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-413

Panneau de montage Varistar, H1200 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-414
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink