Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 2 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-024

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 600H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 10 U
    • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-032
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink