Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 2 résultats

Panneau obturateur de confinement d'allée 385 mm

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Panneau obturateur d'air
  • Compatible avec : Confinement d’allée
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 385 mm
    • Largeur en mm : 1300 mm
N° référence
21130-783

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H1200 L700

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1220 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
N° référence
22349-027
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink