Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 10 résultats

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 2000 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Longueur : 1895 mm
N° référence
23130-015

Montant 19" Varistar, RAL 7035, 2000 H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Longueur : 1895 mm
N° référence
23130-025

Montants Varistar 19" finition Al-Zn, H2000

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Longueur : 1895 mm
N° référence
23130-035

Varistar CP 19" Panel/Slide Mount, RAL 7021, 42 U, 2000H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
N° référence
24630-013

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-129

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-130

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-129

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-130

Panneau de montage Varistar, H2000 L600

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-407

Panneau de montage Varistar, H2000 L800

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Varistar
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
23130-408
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink