Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 2 résultats

Bandeau de compensation pour différentes hauteurs de confinement d’alléee, H45

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Bandeau de compensation de hauteur de l'allée, Porte pivotante
  • Compatible avec : Confinement d’allée
  • Hauteur en mm : 18 mm
    • Largeur en mm : 1200 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
21130-611

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H1200 L700

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1220 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
N° référence
22349-027
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink