Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 4 résultats

Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22349-024

Kit de montage Face/glissière 19po/23po pour Comline FTTX, 600H

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Comline
  • Matériau : Acier
  • Finition : Galvanisé
    • Hauteur en U : 10 U
    • Hauteur en mm : 660 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
22349-032

Montant 19" Novastar, 3 U

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Novastar
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
27230-162

Montant 19" Novastar, 4 U

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Novastar
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
27230-163
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink