Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 4 résultats

Équerre de montage 19", 70 mm encastré

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Guide-cartes LSA+
  • Profondeur : 70 mm
N° référence
30118-802

Traverse de réduction Eurorack pour bâti universal, L800, P600

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Traverse de profondeur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
22117-839

Rail C pour Varistar profondeur 600 mm

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 600 mm
    • Longueur : 460 mm
N° référence
23130-086

Traverses charge lourde Varistar CP, RAL 7021, 600P

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
24630-089
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink