Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 5 résultats

Visserie de fixation pour goulotte de câblage

  • Type de produit : Kit de montage
  • Profondeur : 60 mm
N° référence
21100-123

Rail C pour Varistar profondeur 1000 mm

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 1000 mm
    • Longueur : 860 mm
N° référence
23130-089

Varistar CP Heavy-Load Cross Member, RAL 7021, 1000D

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
24630-008

Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P1000

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Tôle plancher
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
23130-449

Traverses charge lourde Varistar, profondeur 1000 mm

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1000 mm
    • Longueur : 1000 mm
N° référence
23130-572
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink