Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 4 résultats

Traverse de réduction Eurorack pour bâti universal, L800, P600

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Traverse de profondeur
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
22117-839

Supports d’équipement 19po Labrack, 2 U

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Labrack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Hauteur en U : 2 U
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20119-257

Rail C pour Varistar profondeur 600 mm

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 600 mm
    • Longueur : 460 mm
N° référence
23130-086

Traverses charge lourde Varistar CP, RAL 7021, 600P

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
24630-089
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink