Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Produits | 4 résultats

Supports d’équipement 19po Labrack, 2 U

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Labrack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Hauteur en U : 2 U
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20119-257

Rail C pour Varistar profondeur 1200 mm

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1060 mm
N° référence
23130-367

Traverses charge lourde Varistar CP, RAL 7021, 1200P

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
24630-010

Traverses charge lourde Varistar, profondeur 1200 mm

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1200 mm
N° référence
23130-574
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink